(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานขัดที่มีความทนทานสูงและมีประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่มีความไม่สม่ำเสมอซึ่งทำได้โดยเม็ดขัดใหม่ที่ปรากฏบนพื้นผิวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรูปแบบเม็ดขัด "รูปแบบภูเขา" ที่มีโครงสร้าง 3 มิติ
[คุณสมบัติ]
·หลายชั้นด้วย เม็ดสารขัดถู หากเม็ดผิวสึกออกไปเมล็ดข้าวใหม่ที่ชั้นล่างจะเผยออกมาทำให้ได้ผิวสัมผัสที่สม่ำเสมอมากขึ้นและอายุผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน
·การ การออกแบบ พื้นผิว ลวดลายใช้ ความดัน น้อยกว่าสายพาน งานลับคม/งานเจียรไน ทั่วไปเพื่อให้ได้ การขัดเงา ที่สวยงาม
· วัสดุฐาน ยืดหยุ่น และ กาว ช่วงพอดีกับชิ้นงานที่มีรูปร่างและ วัสดุ ซับซ้อน
รหัสสินค้า |
---|
2BL-NRX50X3350-X5 |
2BL-NRX50X3350-X16 |
2BL-NRX50X3350-X30 |
2BL-NRX50X3350-X45 |
2BL-NRX50X3350-X65 |
2BL-NRX50X3350-X80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | SGB BELT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | เทียบเท่ากับหมายเลข 1000 | ||
฿ 999,999,999.00 | SGB BELT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | # 600 เทียบเท่า | ||
฿ 999,999,999.00 | SGB BELT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | เทียบเท่า # 400 | ||
฿ 999,999,999.00 | SGB BELT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | เทียบเท่ากับหมายเลข 320 | ||
฿ 999,999,999.00 | SGB BELT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | เทียบเท่ากับหมายเลข 240 | ||
฿ 999,999,999.00 | SGB BELT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | เทียบเท่าหมายเลข 220 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 3350 | วัสดุฐานรอง | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีข้อต่อ | มี | ประเภทข้อต่อ | ข้อต่อ การต่อชน | จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง