1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Norton, แผ่นดิสก์ เฟลท์ ตกแต่ง

SGB DISK

Norton, แผ่นดิสก์ เฟลท์ ตกแต่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นดิสก์ สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้ายโดยใช้ เครื่องมือ ชุดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเคลือบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกเล็กน้อย

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการเคลือบกระจกให้ขจัดสิ่งสกปรกเล็กน้อยและเช็ด
· ระบบ เปลี่ยนด่วนที่ใช้สำหรับการใช้งานขั้นสุดท้าย
·เมื่อทำการขัดเงากระจกให้ใช้แถบสีน้ำเงินหรือสารขัดเงาอื่น ๆ

รหัสสินค้า
2QC50FLT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 90.00

SGB DISK 25 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เฟลท์ แผ่นดิสก์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 50
ความหนา(มิลลิเมตร) 4 ขนาดอนุภาค(#) เทียบเท่ากับ P600 เม็ดสารขัดถู ไม่สามารถใช้ได้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ปริมาณบรรจุภัณฑ์ 25 ชิ้น การใช้งาน กระจก การขัดเงา กระจกเช็ดขจัดสิ่งสกปรกขนาดเล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2QC50FLT ในชุด Norton, แผ่นดิสก์ เฟลท์ ตกแต่ง