1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Norton ทำความสะอาด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน

SGB DISK

Norton ทำความสะอาด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ ขัดเงา และกำจัดสิ่งสกปรกก่อนลง แปรงทาสี และ การเคลือบผิวเปลี่ยนแผ่นดิสก์แบบไม่ทออย่างรวดเร็วสำหรับการขัดเงาสามารถขจัดคราบสกปรกบน ชิ้นงาน ง่ายๆเพียงแค่ลอกลาย

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ ขัดเงา สีการขจัดสิ่งสกปรกและการ การขัดเงา การขัดเงา ก่อนที่จะลง แปรงทาสี และ การเคลือบผิว
·สามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนชิ้นงานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ลอกลายออก
·สามารถใช้ "Vortex 3D brush quick change" เพื่อกำจัดรอยหลังจาก งานลับคม/งานเจียรไน อย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
2QC50CDF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 69.00

SGB DISK 25 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 50
ความหนา(มิลลิเมตร) 7 ขนาดอนุภาค(#) เทียบเท่ากับ P400 เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ปริมาณบรรจุภัณฑ์ 25 ชิ้น การใช้งาน การยึด แต่เพียงผู้เดียวการกำจัดสิ่งสกปรกการ การขัดเงา สำหรับการตกแต่ง
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2QC50CDF ในชุด Norton ทำความสะอาด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน