(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปลี่ยน แผ่นดิสก์ ผ้านอนวูฟเวนอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีกระแสน้ำวนล่าสุด"ด้านบน" "ด้านข้าง" "ด้านล่าง" สามารถทำงาน 3 มิติได้
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างสามมิติที่อนุญาตให้ใช้ "ด้านบน" "ด้านล่าง" และ "ด้านข้าง" ของ แผ่นดิสก์ รองรับงานที่ใช้รูปทรงที่ซับซ้อนและการ การขัดเงา เส้นรอบวงด้านใน
·จัดแสดงความเร็ว ความทนทาน และประสิทธิภาพสูงด้วย "เทคโนโลยีกระแสน้ำวน" ดั้งเดิมของ Norton
·สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ตั้งแต่งานกำจัดการเผาไหม้ไปจนถึงงานเลิกจ้าง
· ตัว โฮลเดอร์ เปลี่ยนด่วน เฉพาะด้าน ได้รับการติดตั้งตาม มาตรฐาน และทำให้งาน 3D เป็นไปได้
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 7 | ขนาดอนุภาค(#) | เทียบเท่า 180-320 | เม็ดสารขัดถู | ไม่สามารถใช้ได้ |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 10 ชิ้น | การใช้งาน | การ การขัดเงา เส้นรอบวงด้านในการขจัด แปรงทาสี การทำให้สม่ำเสมอการแรเงา พื้นผิว |
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง | ผ้า ผ้านอนวูฟเวน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2QC50VT3DM1 ในชุด Norton แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน vortex 3D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง