(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นดิสก์ มี ฐานรอง/แผ่นรอง ไนล่อน มีการ สารขัดถู ผ้านอนวูฟเวน และ คลองเลื่อย อย่างแน่นหนาสามารถขจัด สนิม สิ่งสกปรกและการ การเคลือบผิว ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องขูด ฐานรอง/แผ่นรอง
[คุณสมบัติ]
·แปรงชนิด แผ่นดิสก์ มี ฐานรอง/แผ่นรอง ไนล่อน ใช้ สารขัดถู แบบ ผ้านอนวูฟเวน (หมีเท็กซ์) และ คลองเลื่อย อย่างแน่นหนา
·สามารถขจัด สนิม สิ่งสกปรก ฟิล์ม น้ำมัน การเคลือบผิว และอื่น ๆ โดยไม่ต้องขูด ฐานรอง/แผ่นรอง
·ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกระจาย ขดลวด เหมือนแปรง ขดลวด
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15/16 | ขนาดอนุภาค(#) | เทียบเท่ากับ P120 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู C |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 5 ชิ้น | การใช้งาน | ขจัด สนิม เกรียมเมมเบรนสีดำจากโลหะการแปรรูป พื้นผิว โลหะ FRP พลาสติกลอก แปรงทาสี ออกทำความสะอาดงาน | วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง | ผ้า ผ้านอนวูฟเวน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2BT100DB13-36 ในชุด Norton แปรง แผ่นดิสก์ bear-tex
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง