(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นดิสก์ ที่ใช้ เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ที่ไม่ใช่โลหะเช่นแก้ว เซรามิก หินไฟเบอร์กลาสอ อะลูมิเนียม เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ นี้เหมาะสำหรับการแปรรูป วัสดุ ไม่ใช่โลหะเช่น กระดาษ เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ แก้ว " แผ่นดิสก์ CP" เซรามิก คอนกรีต หิน FRP อะลูมิเนียม และ ยาง แข็ง
รหัสสินค้า |
---|
2FL-100XPGNCP-60 |
2FL-100XPGNCP-80 |
2FL-100XPGNCP-100 |
2FL-100XPGNCP-120 |
2FL-100XPGNCP-180 |
2FL-100XPGNCP-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.00 | SGB DISK | 10 ชิ้น | 12 วัน | P60 | ||
฿ 308.00 | SGB DISK | 10 ชิ้น | 12 วัน | P80 | ||
฿ 308.00 | SGB DISK | 10 ชิ้น | 19 วัน | P100 | ||
฿ 308.00 | SGB DISK | 10 ชิ้น | 19 วัน | P120 | ||
฿ 308.00 | SGB DISK | 10 ชิ้น | 12 วัน | P180 | ||
฿ 308.00 | SGB DISK | 10 ชิ้น | 19 วัน | P240 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / วัสดุ หิน / วัสดุ แก้ว / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15/16 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู C | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 10 ชิ้น |
การใช้งาน | งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง