(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นดิสก์ ที่ใช้ สารขัดถู เซรามิก รุ่นต่อไป "SG Blaze R980" ที่มี เครื่องฟอก สูงมีประสิทธิภาพในการ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะตัดเฉือนยาก เช่นโลหะผสม ไททาเนียม และ เหล็กกล้า นิกเกิล สูง
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ พับที่ช่วยให้ทำงานแบบไดนามิกโดยใช้ ความดัน น้อยลงโดยใช้ "SG blaze" เซรามิก สารขัดถู เงาที่มี เครื่องฟอก สูง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่ตัดยากเช่นโลหะผสมไททาเนียมเหล็กนิกเกิลสูงเหล็กโครเมียมและอินเนล
·ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม ข้อต่อลด ต้นทุนการทำงานได้อย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
2FL-100XPRDSGB-60 |
2FL-100XPRDSGB-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,613.27 | SGB DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | P60 | ||
฿ 3,582.94 | SGB DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | P80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15/16 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู เซรามิก | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 10 ชิ้น |
การใช้งาน | งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง