(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หิน งานลับคม/งานเจียรไน รุ่นมาตรฐาน ใช้ สารขัดถู อลูมินาแสดงให้เห็นถึง ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·หิน สารขัดถู เอนกประสงค์ออร์โธดอกซ์ที่ใช้เม็ด ขัด อลูมินา
·แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในด้านต่างๆในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่สูง
·ยิ่งไปกว่านั้นโครงสร้างเส้นใย เสริมแรง สองชั้นยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
2TW-100XPRDA60-30 |
2TW-150XPRDA60-30 |
2TW-180XPRDA60-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (#) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 702.23 | SGB OFFSET STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 24 | R | 13,800 | ||
฿ 999,999,999.00 | SGB OFFSET STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 150 | 22 | 30 | S | - | ||
฿ 1,427.38 | SGB OFFSET STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | 22 | 30 | S | 7,650 |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เน้นความสามารถในการตัด | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง