1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Norton มินิเรนเจอร์ป่า

Norton มินิเรนเจอร์ป่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,981.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ มีความทนทานสูงและมีการหลุดของเพชรน้อยลงโดย กระบวนการแปรรูป ผลิตการเชื่อมด้วย สุญญากาศเม็ด เม็ดสารขัดถู เพชร เกรด สูงที่รองรับชิ้นงานต่างๆ

[คุณสมบัติ]
· ล้อ มีความทนทานสูงและมีการหลุดของ เม็ดขัด เพชรน้อยลงโดย กระบวนการแปรรูป ผลิตการเชื่อมด้วย สุญญากาศ
·เม็ด เม็ดสารขัดถู เพชรเทียม เกรด สูงที่รองรับ วัสดุ ชิ้นงาน ต่างๆ
·เนื่องจากเลเยอร์สมมาตรแม้ว่าทิศทางเดียวจะสึกหรอประสิทธิภาพก็สามารถเรียกคืนได้โดยการย้อนกลับการติดตั้ง

รหัสสินค้า
221004-71001
221005-71001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน รู
(มิลลิเมตร)
พิมพ์ชื่อ

฿ 4,981.46

SGB DIAMOND WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 10622014,400154MRW

฿ 6,451.72

SGB DIAMOND WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 1252.22212,200205MRW

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทเซกเมนต์ การใช้งาน เหล็ก / อโลหะ / กระเบื้อง / เรซิ่น
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(แผ่น) 1