(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TPMN160308-EX35 |
TPMN160308Y-GX2140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | มีดคัตเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 362.12 | HCT INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | TPMN160308 | EX35 | คาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว | - | ||
฿ 445.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | TPMN160308Y-V | GX2140 | การเคลือบผิว G | ดอกกัดบ่าฉากชนิด SP, ดอกกัด, ชนิด EP |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | สำหรับการกลึง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | โนส อาร์ | 0.8 |
มุม R(มิลลิเมตร) | 0.8 | ใช้ | การตัดทั่วไป | ความแม่นยำ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง