(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลบมุมได้ง่ายและสะอาดด้วย ปลาย คาร์ไบด์
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ทำหน้าที่เป็น ไกด์ ทำให้สามารถลบมุมของเส้นโค้ง เส้น แบบตรง ด้านใน ด้านนอก และมุมได้อย่างอิสระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การประมวล เกลียวนอก ของพื้น
รหัสสินค้า |
---|
HB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,312.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | การ ปลูกถ่ายอวัยวะ เกลียวนอก | ใช้ | สำหรับทริมเมอร์ | ชื่อ(φ) | การ ปลูกถ่ายอวัยวะ เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
A(มิลลิเมตร) | 28 | A2(มิลลิเมตร) | 30 | B(มิลลิเมตร) | 4-6 |
D(มิลลิเมตร) | 30 | E(มิลลิเมตร) | 17 | L(มิลลิเมตร) | 67.5 |
ℓ(มิลลิเมตร) | 8 | ℓ2(มิลลิเมตร) | 8 | S(มิลลิเมตร) | 6 |
ชิ้น | 10 | JAN Code | 4948572030956 | ราคา มาตรฐาน | 15100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง