(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้ตัดชิ้นงานใน งานโลหะ ได้
[คุณสมบัติ]
สามารถตัดได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยไม่มีประกายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
K-6012 |
K-6014 |
K-6018 |
K-6020 |
L-1214 |
L-1218 |
L-1414 |
L-1418 |
L-1518 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บริษัท ทีพีไอ | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ (ชิ้น) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 798.12 | KWB CUTTING TOOLS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 150 | 130 | 75 | 3 | 4985572003221 | |||
฿ 798.12 | KWB CUTTING TOOLS | 2 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 14 | 150 | 130 | 75 | 3 | 4985572005317 | |
฿ 1,033.86 | KWB CUTTING TOOLS | 2 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 18 | 200 | 180 | 125 | 3 | 4985572003245 | ||
฿ 1,033.86 | KWB CUTTING TOOLS | 2 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 14 | 200 | 180 | 125 | 3 | 4985572005324 | ||
฿ 1,514.00 | CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 14 | 150 | 130 | 75 | 10 | 4985572005256 | ||
฿ 1,514.00 | CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 18 | 150 | 130 | 75 | 10 | 4985572005249 | ||
฿ 1,930.00 | CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 14 | 200 | 180 | 125 | 10 | 4985572005270 | ||
฿ 1,930.00 | CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 18 | 200 | 180 | 125 | 10 | 4985572005263 | ||
฿ 2,296.00 | CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 18 | 250 | 230 | 150 | 10 | 4985572005287 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ วัสดุ ของขอบ ใบมีดลบคม | Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด | ใช้ | ท่อเหล็ก เหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 19 | รูปทรง ก้าน | การติดตั้งสำหรับทุกประเภทเป็นไปได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง