1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม เลื่อย เซเบอร์สำหรับงานเหล็ก【3-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ใบมีดลบคม เลื่อย เซเบอร์สำหรับงานเหล็ก
  • ใบมีดลบคม เลื่อย เซเบอร์สำหรับงานเหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 707.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้กับ งานโลหะ และงานตัด สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
สามารถตัดได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยไม่มีประกายไฟ

รหัสสินค้า
K-5012
K-5018
K-5020
L-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
จำนวนที่มีอยู่
(ชิ้น)
JAN Code

฿ 707.42

KWB CUTTING TOOLS 2 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1501307534985572003184

฿ 836.12

KWB CUTTING TOOLS 2 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 20018012534985572003207

฿ 1,049.68

KWB CUTTING TOOLS 2 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1501305034985572003214

฿ 1,775.07

KWB CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 200180125104985572005355

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บริษัท ทีพีไอ 18 ใช้ ท่อเหล็ก เหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 19 รูปทรง ก้าน การติดตั้งสำหรับทุกประเภทเป็นไปได้