(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตัด ไม้ ได้
[คุณสมบัติ]
สามารถตัดได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยไม่มีประกายไฟ
บริษัท ทีพีไอ | 9 | คุณสมบัติ วัสดุ ของขอบ ใบมีดลบคม | SK (โลหะผสม เหล็กกล้า) | ใช้ | ไม้ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 160 | ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 140 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.9 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 19 | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ(มิลลิเมตร) | 75 | รูปทรง ก้าน | การติดตั้งสำหรับทุกประเภทเป็นไปได้ |
จำนวนที่มีอยู่(ชิ้น) | 3 | JAN Code | 4985572003177 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-5010 ในชุด ใบมีดลบคม เลื่อย เซเบอร์สำหรับงาน ไม้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง