(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
K-2012 |
K-2020 |
KW-6 |
KW-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณต่อแพ็ค (ชิ้น) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 229.00 | CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 1 วัน | 5 | 4985572020129 | |
฿ 222.00 | CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 4985572005096 | ||
฿ 206.84 | KWB CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 2 | 4985572000060 | ||
฿ 206.84 | KWB CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 2 | 4985572005102 |
กำลังโหลด …
ใช้ | พลาสติก | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ประเภทการใช้งานรวม | คุณสมบัติของ วัสดุ | SK (โลหะผสม เหล็กกล้า) |
---|---|---|---|---|---|
บริษัท ทีพีไอ | 12 | ประเภทการตัด | เส้น แบบตรง | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.1 |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 90 | ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 75 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 8.0 |
ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ(มิลลิเมตร) | 3.0 ถึง 30.0 | รูปทรง ก้าน | ประเภท U (ประเภทการใช้งานคู่) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง