(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ ล้อ P one-touch ที่ขายมานานในขณะที่รักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุดเป็นแบบกดครั้งเดียวที่ถอดง่ายด้วย สกรู จึงไม่มีศูนย์หมด
รหัสสินค้า |
---|
SUGP-10060GZ40 |
SUGP-10072A40 |
SUGP-10072A60 |
SUGP-10072A80 |
SUGP-10072A100 |
SUGP-10072A120 |
SUGP-10072GZ60 |
SUGP-10072GZ80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู | จำนวนใบมีด (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,249.71 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 40 | เม็ดสารขัดถู GZ | 60 | ||
฿ 2,247.98 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 40 | เม็ดสารขัดถู | 72 | ||
฿ 2,246.43 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | เม็ดสารขัดถู | 72 | ||
฿ 2,245.77 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู | 72 | ||
฿ 2,245.10 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | เม็ดสารขัดถู | 72 | ||
฿ 2,244.55 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | เม็ดสารขัดถู | 72 | ||
฿ 2,258.39 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | เม็ดสารขัดถู GZ | 72 | ||
฿ 2,247.89 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู GZ | 72 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ Multiblade | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ต่อหน้าหลุม | มี | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 | ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
กลยุทธ์จุด | 10 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | M10 | คุณสมบัติ 1 | มุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ ล้อ P one-touch ที่ขายมานานในขณะที่รักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุด |
คุณสมบัติ 2 | เป็นแบบกดครั้งเดียวที่ถอดง่ายด้วย สกรู จึงไม่มีศูนย์หมด | การใช้งาน 1 | งานขัดรวมถึงการขัดผิวหลังระนาบและการเจียรผิวโค้งการเจียรลูกปัดการลบมุมการเชื่อมเฉพาะจุดของวัสดุเช่นเหล็กทั่วไปสแตนเลสและอลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง