(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การใช้วัสดุพิมพ์แบบบุผ้าจะดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสั่นสะเทือนกระดาษ ใหม่ถูกนำมาใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นแบบสัมผัสเดียวที่ติดตั้งง่ายด้วย สกรู
[คุณสมบัติ]
· " ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้า" ซึ่งใช้ "เทคโนโลยี เม็ดมีด ผ้าแก้ว" ของรีจิสเตอร์ใหม่จะดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเขย่าแล้วมีเสียง
· ล้อ แบบหลายใบมีด ทำจากเซอร์โคเนียธรรมดาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง
·เป็น สกรู แบบกดครั้งเดียวที่ถอดออกได้ง่ายจึงไม่มีศูนย์หมด
· "Cloth-in- ล้อ" เป็น ผลิตภัณฑ์ น้องสาวสำหรับใช้กับ 15 รูและ 16 รู
รหัสสินค้า |
---|
OCW100A40 |
OCW100A60 |
OCW100A80 |
OCW100A100 |
OCW100A120 |
OCW100A180 |
OCW100A240 |
OCW100A320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 8 วัน | 40 | ||
฿ 178.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 7 วัน | 60 | ||
฿ 175.00 | DISK | 5 ชิ้น | 3 วัน | 80 | ||
฿ 178.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 3 วัน | 100 | ||
฿ 178.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 7 วัน | 120 | ||
฿ 214.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 8 วัน | 180 | ||
฿ 213.97 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 3 วัน | 240 | ||
฿ 214.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 8 วัน | 320 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ Multiblade | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู | ต่อหน้าหลุม | มี |
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 | ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | กลยุทธ์จุด | 5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | M10 | คุณสมบัติ 1 | " ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้าใน" ซึ่งใช้ "เทคโนโลยี เม็ดมีด ผ้าแก้ว" ของรีจิสคอนใหม่จะดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเขย่าแล้วมีเสียง | คุณสมบัติ 2 | กระดาษเซอร์โคเนียและกระดาษ BZ พัฒนาร่วมกันโดยผู้ผลิตฟอยล์ แบบหลายใบมีด ทำจากเซอร์โคเนียธรรมดาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง |
คุณสมบัติ 3 | เป็นแบบกดครั้งเดียวที่ถอดง่ายด้วย สกรู จึงไม่มีศูนย์หมด | คุณสมบัติ 4 | Cloth-in-Foil เป็น ผลิตภัณฑ์ น้องสาวสำหรับรู 15 มม. / 16 มม. | การใช้งาน 1 | การขัดรวมถึงการขัดผิวสำเร็จหลังการเจียรพื้นผิวเรียบและโค้ง การลบมุม การเชื่อมเฉพาะจุดของวัสดุเช่นเหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และอะลูมิเนียม |
การใช้งาน 2 | สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง