(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบบสัมผัสเดียวที่สะดวกด้วย ล้อ หลายใบพัด กระดาษ เหมาะสำหรับการตกแต่ง พื้นผิว โค้งและยังเหมาะสำหรับพื้นที่ พื้นผิว การเชื่อมต่อสายไฟ เหล็กกล้า กว้างและการ การขัดเงา พื้นผิว กว้าง
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ พื้นผิว การเชื่อมต่อสายไฟ เหล็กกล้า กว้างและการ การขัดเงา พื้นผิว กว้าง
·เหมาะที่สุดสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิวโค้งที่มีการกระแทกและโพรง
· หน้าสัมผัส นุ่มนวลไม่ทำให้เกิดการ งานลับคม/งานเจียรไน
·เป็นแบบสัมผัสเดียวที่ติดตั้งง่ายด้วย สกรู
· ผลิตภัณฑ์ น้องสาวของ NRSP
ชนิด | แผ่นดิสก์ Multiblade | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาดอนุภาค(#) | 60 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู |
ต่อหน้าหลุม | มี | จำนวนใบมีด(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 72 | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 |
ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | กลยุทธ์จุด | 10 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | M10 |
คุณสมบัติ 1 | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ พื้นผิว การเชื่อมต่อสายไฟ เหล็กกล้า กว้างและการ การขัดเงา พื้นผิว กว้าง | คุณสมบัติ 2 | เหมาะที่สุดสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิวโค้งที่มีการกระแทกและโพรง | คุณสมบัติ 3 | หน้าสัมผัส นุ่มนวลซึ่งไม่ทำให้เกิดรอยไหม้จากการ งานลับคม/งานเจียรไน |
คุณสมบัติ 4 | เป็นแบบสัมผัสเดียวที่ติดตั้งง่ายด้วย สกรู | คุณสมบัติ 5 | NRS P ผลิตภัณฑ์ น้องสาวที่อ่อนนุ่ม | การใช้งาน 1 | งานขัดพื้นผิวรวมถึงการขัดผิวระนาบและผิวโค้งและการขัดผิวสำหรับวัสดุเช่นเหล็กทั่วไปสแตนเลสและอลูมิเนียม |
การใช้งาน 2 | สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง