(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับสถานที่แคบและพื้นที่ขนาดเล็กเนื่องจากเม็ด สารขัดถู จะยึดติดกับเส้นใยกันกระแทกจึงสามารถ การขัดเงา สำเร็จได้โดยไม่ต้อง งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กกล้า มากเกินไป
·ระบายอากาศได้ดีจึงไม่เกิดการอุดตันและไม่มีการเสียดสี
รหัสสินค้า |
---|
MFC50-80 |
MFC50-120 |
MFC75-80 |
MFC75-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | RPM สูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 80 | 24070 | ||
฿ 180.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 120 | 24070 | ||
฿ 280.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 80 | 16050 | ||
฿ 280.00 | NRS DISK | 5 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 120 | 16050 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ ใยนอนวูฟเวน | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ต่อหน้าหลุม | มี | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 63 | ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 |
กลยุทธ์จุด | 5 | คุณสมบัติ 1 | · เนื่องจากเม็ดขัดถูกยึดติดกับเส้นใยกันกระแทก จึงสามารถให้ผิวสำเร็จที่สะอาดได้โดยไม่เจียรลงเหล็กกล้ามากเกินไป | คุณสมบัติ 2 | ระบายอากาศได้ดีจึงไม่เกิดการอุดตันและไม่มีการเสียดสี |
ใช้ | การขัดเงา พื้นผิว พลาสติกทำความสะอาดซ่อมแซมรอยขีดข่วนและงานอื่น ๆ สำหรับ วัสดุ เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส และ FRP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง