1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สัมผัสสุดยอด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ขายดีที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพียง คลองเลื่อย ความละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องใช้หินเจียรที่แตกต่างกันตามประเภทของ เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
ST1003-36
ST1003-46
ST1003-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)

฿ 88.00

NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES 20 ชิ้น 9 วัน 36

฿ 70.00

NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES 20 ชิ้น 9 วัน 46

฿ 348.58

NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES 20 ชิ้น 6 วัน 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) 3
ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการตัดที่คุ้มค่า ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m/s) 72
แพ้ด เป็นกรรมสิทธิ์ 1 กลยุทธ์จุด 10