(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์สำหรับงานขัดเงาทั่วไป ให้สัมผัสที่นุ่มนวลกว่าซุปเปอร์กรีน
[คุณสมบัติ]
·หินเจียรแบบยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นปานกลางและมีคมตัดที่มีความคมเพื่อให้สามารถขัดชิ้นงานได้
·เหมาะสำหรับการขัดเงาบริเวณที่เข้าถึงยากเช่นมุม (สำหรับวัสดุทั่วไป)
รหัสสินค้า |
---|
FT1002AC46 |
FT1002AC60 |
FT1002AC80 |
FT1002AC120 |
FT1002WA60 |
FT1002WA100 |
FT1002WA120 |
FT1003AC60 |
FT1003AC80 |
FT1003WA36 |
FT1003WA46 |
FT1003WA80 |
FT1802AC60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | มิติ ความหนา (มิลลิเมตร) | ชิ้นงาน | ขนาด อนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู | กลยุทธ์จุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,691.64 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 15 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 46 | เม็ดสารขัดถู AC | 10 | ||
฿ 85.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 15 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 60 | เม็ดสารขัดถู AC | 10 | ||
฿ 85.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 15 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 80 | เม็ดสารขัดถู AC | 10 | ||
฿ 84.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 15 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 120 | เม็ดสารขัดถู AC | 10 | ||
฿ 95.53 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 15 | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 60 | เม็ดสารขัดถู WA | 10 | ||
฿ 84.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 15 | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 100 | เม็ดสารขัดถู WA | 10 | ||
฿ 84.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 15 | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 120 | เม็ดสารขัดถู WA | 10 | ||
฿ 1,683.75 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 15 | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 60 | เม็ดสารขัดถู AC | 10 | ||
฿ 85.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 15 | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 80 | เม็ดสารขัดถู AC | 10 | ||
฿ 84.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 15 | 3 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 36 | เม็ดสารขัดถู WA | 10 | ||
฿ 84.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 15 | 3 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 46 | เม็ดสารขัดถู WA | 10 | ||
฿ 85.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 20 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 15 | 3 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 80 | เม็ดสารขัดถู WA | 10 | ||
฿ 173.85 | OFFSET/FLEXIBLE STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 22 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 60 | เม็ดสารขัดถู AC | 20 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | คุ้มค่า ทนทาน | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m/s) | 72 | แพ้ด เป็นกรรมสิทธิ์ | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง