(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ 16 หลุมมีการออกแบบที่ปลอดภัยโดยมีแผ่นรองเฉพาะ 2 แผ่นติดอยู่ด้านใน
·ความยืดหยุ่นที่เหมาะสมสำหรับการขัดพื้นผิวเรียบและโค้งให้ผิวสัมผัสที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหินเจียรที่มีความยืดหยุ่น
·ผลิตภัณฑ์ 15 หลุมมีการออกแบบที่ปลอดภัยพร้อมแผ่นรองเฉพาะที่ติดกับหินเจียรแต่ละชิ้น (แบบ 16 หลุม ภายในมี 2 ชิ้น)
·ความยืดหยุ่นที่เหมาะสมสำหรับการขัดพื้นผิวเรียบและโค้ง ให้ผิวสัมผัสที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหินเจียรที่มีความยืดหยุ่น
·เพียงชุดเซตความละเอียดเท่านั้น,โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชุดหินเจียรที่แตกต่างกันตามประเภทของเหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
SGM1002-60 |
SGM1002-80 |
SGM100216-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 25 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 60 | ||
฿ 88.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 25 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 80 | ||
฿ 87.00 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 25 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 60 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการตัดที่คุ้มค่า | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m/s) | 72 | แพ้ด เป็นกรรมสิทธิ์ | 1 |
กลยุทธ์จุด | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง