• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Red Σ【25 Pieces Per Package】

Red Σ

New type of popular Super Green Σ. Grindstone specifically intended for iron grinding.

[Features]
· Designed exclusively for iron, with significantly improved grinding force and durability compared to conventional general-purpose offset magnets.
· Has moderate flexibility to reduce noise and vibration in order to reduce fatigue during long working hours

PDF

Japanese Only

 
Part Number
AKS1005-36
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaximum Operating Peripheral Speed
(m/s)
Point Strategy

25 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 6310

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Outer Diameter Size(mm) 100 Inner Diameter Size(mm) 15 Thickness Dimension(mm) 5
Work Piece General Steel / Cast Iron Particle Size(#) 36 Features Value Endurance

Please check the type/dimensions/specifications of the part AKS1005-36 in the Red Σ series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AKS1005-36 ในชุด Red Σ