1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะลูมิเนียม 13

NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES

อะลูมิเนียม 13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การใช้ขี้ผึ้งพาราฟินแบบพิเศษช่วยแก้ปัญหาการยึดเกาะของรอยเชื่อมและปัญหาการอุดตันของวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม
·แสดงกำลังในการเจียรสูง
·ชิ้นเดียวทำงานได้สองเท่าของหินเจียรทั่วไปที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น
·รักษาประสิทธิภาพงานเจียรไนได้อย่างยอดเยี่ยม
·หินเจียรเฉพาะด้าน สำหรับอะลูมิเนียม

คุณสมบัติ

● การเชื่อมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม โดยผ่านกรรมวิธีพิเศษด้วยการใช้ขี้ผึ้งพาราฟิน ซึ่งเป็นหินลับที่ช่วยขจัดการอุดตันและให้แรงในการเจียรไนสูง

การใช้งาน

● ครีบ ,งานเจียรไนพื้นผิวโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

● จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น): 25
● ขนาด เม็ดขัด (#): 36
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 72 ม. / วินาที (4300 ม./นาที)
รหัสสินค้า
AL131006-36-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 75.64

NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES 25 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) 6
ชิ้นงาน อะลูมิเนียม ขนาด อนุภาค(#) 36 คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการตัดที่คุ้มค่า
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m/s) 72 กลยุทธ์จุด 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL131006-36-P ในชุด อะลูมิเนียม 13