(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนักความเร็วสูงและเวลาในการทำงานสั้นลงด้วย "การโกนแบบไดนามิก" สำหรับ วัสดุ เหล็กกล้า ทั้งหมดหินเจียรที่มีความหนาแน่นสูงช่วยลดปริมาณเศษที่กระจาย / ฝุ่น / หินเจียรลดระยะเวลาการทำงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
[คุณสมบัติ]
·หิน งานลับคม/งานเจียรไน มี ฐานรอง/แผ่นรอง Z สีเขียวเพื่อการตัดที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 180 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 22.23 | มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | ขนาด อนุภาค(#) | 24 | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการตัดที่คุ้มค่า |
ความแข็ง | พี การหล่อ | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m/s) | 80 | กลยุทธ์จุด | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง