(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนักความ ความทนทาน ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน สูงที่มั่นคงความคุ้มค่าต่อต้นทุน ด้าน ต้นทุนที่ ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· "การตัดที่ยอดเยี่ยม" สำหรับ วัสดุ เหล็กกล้า ทั้งหมดช่วยลดเวลาในการทำงาน
·การอุดตันน้อยที่สุดและ ความทนทาน โดดเด่น
· เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนทดแทนจะลดลงและสามารถลดจำนวนการใช้งาน / จำนวน สต๊อก ลงซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
GNZ1806ZG24P-I |
GNZ1806ZG24Q-I |
GNZ1806ZG24S-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,405.55 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 25 ชิ้น | 3 วัน | พี การหล่อ | ||
฿ 7,404.64 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 25 ชิ้น | 6 วัน | Q การหล่อ | ||
฿ 7,405.22 | NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES | 25 ชิ้น | 6 วัน | S หล่อ โลหะ |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 180 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 22 | มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | ขนาด อนุภาค(#) | 24 | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการตัดที่คุ้มค่า |
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m/s) | 72 | กลยุทธ์จุด | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง