1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถ้วยสีเขียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฉพาะสำหรับการลบสเกลวัดสีดำ แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการขจัดระดับความดำ หินเจียรที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการขจัดระดับความดำออกจาก H steel, Parkerized steel ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
·ทนต่อการอุดตันแม้กระทั่งสำหรับวัสดุงานเจียรไนที่ยาก ,ซึ่งแสดงด้วยระดับความดำ,เพื่อแสดงความรู้สึกการตัดที่คมจนสุดปลาย
· รูปทรงถ้วยของหินเจียรทำให้มีพื้นที่หน้าสัมผัสขนาดใหญ่ด้วย วัสดุเหล็ก เพื่อให้ผิวเรียบ
· แสดงผลที่ยอดเยี่ยมรวมทั้งขจัดระดับความดำ แม้ในงานเจียรไน อะลูมิเนียมหรือหุ่นยนต์ (รวมถึงเครื่องจักรอัตโนมัติ)

คุณสมบัติ

● เฉพาะการกำจัดชั้นสีดำ

การใช้งาน

● การกำจัดชั้นสีดำ ,การถอดขนาดเม็ดขัดสแตนเลส ,การกำจัดชั้นสีขาว การเจียรไนอะลูมิเนียม ,เครื่องมือส่วนปลายของหุ่นยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

● จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น): 25
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 72 ม. / วินาที (4300 ม./นาที)
รหัสสินค้า
GCP1006-24
GCP1006-36
GCP1806-24
GCP1806-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค
(#)
กลยุทธ์จุด

฿ 188.00

NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES 25 ชิ้น 3 วัน 100152410

฿ 140.00

NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES 25 ชิ้น 3 วัน 100153610

฿ 235.00

NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES 25 ชิ้น 6 วัน 180222420

฿ 235.00

NRS OFFSET/FLEXIBLE STONES 25 ชิ้น 3 วัน 180223620

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) 6 ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการตัดที่คุ้มค่า
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m/s) 72