(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูสลัก, รูกุญแจ ดอกเอ็นมิลล์ ร่อง 2 ร่อง สำหรับใช้งานทั่วไปพร้อม ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่ -0.04 ถึง -0.06
รหัสสินค้า |
---|
EKD-OL3-3 |
EKD-OL3-4 |
EKD-OL3-5 |
EKD-OL3-6 |
EKD-OL3-7 |
EKD-OL3-8 |
EKD-OL3-9 |
EKD-OL3-10 |
EKD-OL3-11 |
EKD-OL3-12 |
EKD-OL3-13 |
EKD-OL3-14 |
EKD-OL3-15 |
EKD-OL3-16 |
EKD-OL3-18 |
EKD-OL3-20 |
EKD-OL3-22 |
EKD-OL3-24 |
EKD-OL3-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 690.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 6 | 50 | 81806 | ||
฿ 690.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 8 | 60 | 81808 | ||
฿ 690.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 8 | 60 | 81810 | ||
฿ 690.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 10 | 8 | 60 | 81812 | ||
฿ 752.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10 | 10 | 60 | 81814 | ||
฿ 752.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 10 | 60 | 81816 | ||
฿ 869.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 12 | 10 | 65 | 81818 | ||
฿ 869.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | 65 | 81820 | ||
฿ 1,120.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 15 | 12 | 70 | 81821 | ||
฿ 1,120.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 15 | 12 | 70 | 81822 | ||
฿ 1,391.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 15 | 12 | 75 | 81823 | ||
฿ 1,391.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 15 | 16 | 75 | 81824 | ||
฿ 1,543.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 15 | 16 | 75 | 81825 | ||
฿ 1,658.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 18 | 16 | 80 | 81826 | ||
฿ 1,983.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 18 | 16 | 80 | 81828 | ||
฿ 2,388.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 20 | 85 | 81830 | ||
฿ 2,940.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 25 | 20 | 90 | 81832 | ||
฿ 3,427.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 25 | 25 | 95 | 81834 | ||
฿ 3,427.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 25 | 95 | 81835 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ก้าน | แบบตรง | ความเผื่อ | ー0.04~ー0.06 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง