1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปเกลียวขนานสำหรับท่อ ชนิดด้ามยาว LT-SPT

ดอกต๊าปเกลียวขนานสำหรับท่อ ชนิดด้ามยาว LT-SPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,518.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับแปรรูปเกลียวขนานสำหรับเกลียวท่อตัวเรียวและเกลียวในสำหรับเกลียวท่อขนาน

รหัสสินค้า
LT-SPT-PF-1/2-14X150
LT-SPT-PF-1/4-19X120
LT-SPT-PF-1/4-19X150
LT-SPT-PF-1/8-28X120
LT-SPT-PF-1/8-28X150
LT-SPT-PF-1-11X150
LT-SPT-PF-3/4-14X150
LT-SPT-PF-3/8-19X120
LT-SPT-PF-3/8-19X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,890.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/214150183513525

฿ 1,524.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/419120112813514

฿ 2,017.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/419150112813515

฿ 1,518.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/82812081913509

฿ 1,982.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/82815081913510

฿ 8,792.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G111150264513545

฿ 6,148.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G3/414150233513535

฿ 2,568.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G3/819120142813519

฿ 3,388.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G3/819150142813520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ขนาน จำนวนเกลียวที่ลบมุม 4P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS2
จำนวนร่อง 4 ศูนย์ภายนอก