(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การตัดแข็งแกร่งและคม ได้รับการปรับปรุงความปลอดภัย โดยมีการเสริมผ้าทั้งสองด้าน อีกทั้งด้านหยาบยังมีความคมอย่างเหลือเชื่อ
รหัสสินค้า |
---|
R106 |
R106S |
R110 |
R125 |
R12520 |
R150 |
R160 |
R180FM |
R180FM20 |
R205 |
R20525 |
R305 |
R355 |
R405 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ชนิด | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 490.00 | FJS CUTTING STONES | 5 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / อโลหะ | 106 | 2.4 | 15 | 5 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ)/ALC | ||
฿ 490.00 | FJS CUTTING STONES | 5 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 106 | 2.2 | 15 | 5 | A36P BF2 | วัสดุสแตนเลส (แผ่นโลหะบาง/เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง/ท่อ/กรอบหน้าต่าง) | ||
฿ 1,524.10 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 110 | 2.4 | 20 | 10 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | ||
฿ 775.00 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 125 | 2.5 | 22 | 5 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | ||
฿ 913.04 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 125 | 2.5 | 20 | 5 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | |
฿ 1,027.69 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 150 | 2.6 | 22 | 5 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | ||
฿ 1,132.34 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 9 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 160 | 2.6 | 20 | 5 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | |
฿ 1,315.26 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 180 | 2.6 | 22 | 5 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | |
฿ 1,302.27 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 180 | 2.6 | 20 | 5 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | ||
฿ 1,558.67 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 205 | 2.6 | 22 | 5 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | ||
฿ 1,601.78 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 205 | 2.6 | 25.4 | 5 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | |
฿ 3,060.00 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 305 | 2.6 | 25.4 | 10 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | ||
฿ 4,150.00 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 355 | 2.8 | 25.4 | 10 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) | ||
฿ 4,750.00 | FJS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อโลหะ | 405 | 2.8 | 25.4 | 10 | A30S BF2 | เหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ ALC (แผ่นโลหะบาง, เหล็กเส้นทรงกระบอกบาง, ท่อ และกรอบโลหะ) |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | สารขัดถู | A | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m / s (m / นาที)) | 80 (4800) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง