(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านคาร์ไบด์สำหรับงานเหล็กและเหล็กหล่อ
[คุณสมบัติ]
· รุ่น ใหม่ DP3020 รูปทรง รูหล่อเย็นที่เป็นเอกลักษณ์ระยะขอบสามเท่า
·ระยะขอบสามเท่าสำหรับเหล็กและเหล็กหล่อ
[การใช้งาน]
·มีความสามารถในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ มีประสิทธิภาพสูงและ งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
MQS1620X3DB-DP3020 |
MQS1710X3DB-DP3020 |
MQS1780X3DB-DP3020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4 (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16.2 | 83 | 145 | 17 | 86 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17.1 | 88 | 149 | 18 | 90 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17.8 | 90 | 149 | 18 | 90 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ที่รวมอยู่ | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบ PVD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง