(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือตัดเจาะ ใช้สำหรับตกแต่งรูตรงกลางและลบมุม
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากได้รับการออกแบบให้มีร่องฟันเป็นเลขคี่ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีเสียงสะท้านเล็กน้อยจึงเป็นไปได้
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ 60°, 90° และ 120°
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งรูตรงกลางและการลบมุม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | ความยาวใบมีด (ℓ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) | ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ℓ1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 662.95 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 5 | 43 | 6 | 0 | 5.2 | 6 | 13 | ||
฿ 750.03 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 5 | 48 | 6 | 0 | 6.93 | 8 | 18 | ||
฿ 1,011.26 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 7 | 48 | 6 | 0 | 8.66 | 10 | 18 | ||
฿ 1,099.88 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 7 | 55 | 8 | 0 | 10.39 | 12 | 25 | ||
฿ 1,683.50 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 7 | 55 | 10 | 0 | 13.86 | 16 | 25 | ||
฿ 1,718.70 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 7 | 55 | 10 | 0 | 17.32 | 20 | 25 | ||
฿ 2,235.65 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 9 | 70 | 12 | 0 | 21.65 | 25 | 35 | ||
฿ 3,032.63 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 9 | 73 | 12 | 0 | 25.98 | 30 | 38 | ||
฿ 5,670.35 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 9 | 80 | 12 | 0 | 30.31 | 35 | 43 | ||
฿ 7,592.25 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 9 | 85 | 12 | 0 | 34.64 | 40 | 45 | ||
฿ 10,475.09 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 9 | 88 | 12 | 0 | 38.97 | 45 | 48 | ||
฿ 13,952.40 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 9 | 100 | 12 | 0 | 43.3 | 50 | 57 | ||
฿ 20,856.71 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 11 | 111 | 16 | 10 | 43.3 | 60 | 61 | ||
฿ 732.00 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 5 | 41 | 6 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||
฿ 810.00 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 5 | 45 | 6 | 0 | 4 | 8 | 15 | ||
฿ 1,156.30 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 7 | 45 | 6 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
฿ 1,215.85 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 7 | 50 | 8 | 0 | 6 | 12 | 20 | ||
฿ 1,596.20 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 7 | 50 | 10 | 0 | 8 | 16 | 20 | ||
฿ 1,741.32 ฿ 950.06 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 7 | 50 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | ||
฿ 2,505.00 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 9 | 60 | 12 | 0 | 12.5 | 25 | 25 | ||
฿ 2,886.87 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 9 | 65 | 12 | 0 | 15 | 30 | 30 | ||
฿ 4,807.08 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 9 | 67 | 12 | 0 | 17.5 | 35 | 30 | ||
฿ 6,556.26 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 9 | 70 | 12 | 0 | 20 | 40 | 30 | ||
฿ 9,608.36 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 9 | 73 | 12 | 0 | 22.5 | 45 | 33 | ||
฿ 12,029.53 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 9 | 80 | 12 | 0 | 25 | 50 | 37 | ||
฿ 17,855.76 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 11 | 100 | 16 | 10 | 25 | 60 | 45 | ||
฿ 715.28 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 5 | 41 | 6 | 0 | 1.73 | 6 | 10 | ||
฿ 866.13 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 5 | 45 | 6 | 0 | 2.31 | 8 | 13 | ||
฿ 1,011.26 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 7 | 45 | 6 | 0 | 2.89 | 10 | 13 | ||
฿ 1,099.88 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 7 | 50 | 8 | 0 | 3.46 | 12 | 15 | ||
฿ 1,530.33 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 7 | 50 | 10 | 0 | 4.62 | 16 | 15 | ||
฿ 1,597.97 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 7 | 50 | 10 | 0 | 5.77 | 20 | 20 | ||
฿ 2,234.14 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 9 | 60 | 12 | 0 | 7.22 | 25 | 20 | ||
฿ 2,877.03 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 9 | 65 | 12 | 0 | 8.66 | 30 | 25 | ||
฿ 5,665.70 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 9 | 67 | 12 | 0 | 10.1 | 35 | 25 | ||
฿ 7,586.05 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 9 | 70 | 12 | 0 | 11.55 | 40 | 25 | ||
฿ 10,473.54 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 9 | 73 | 12 | 0 | 12.99 | 45 | 30 | ||
฿ 14,025.07 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 9 | 80 | 12 | 0 | 14.43 | 50 | 30 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH51) | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ก้าน | แบบตรง | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ | +0.2 to +0.6 |
มุม ความเผื่อ(Minute) | ±15' |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง