(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วางตำแหน่งกึ่งกลางแผ่นเพลท/ การทำ Chamfer ภายใน ,การทำ Chamfer ภายนอก, ก้าน ทรงเรียว
รหัสสินค้า |
---|
CTT10-90 |
CTT10-118 |
CTT13-90 |
CTT13-118 |
CTT15-90 |
CTT15-118 |
CTT18-90 |
CTT18-118 |
CTT20-90 |
CTT20-118 |
CTT22-90 |
CTT22-118 |
CTT25-90 |
CTT25-118 |
CTT27-90 |
CTT27-118 |
CTT30-90 |
CTT30-118 |
CTT32-90 |
CTT32-118 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวของด้ามจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,875.85 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 10 | MT1 | 13 | 175.5 | 110 | 65.5 | ||
฿ 4,875.85 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 10 | MT1 | 13 | 175.5 | 110 | 65.5 | ||
฿ 6,774.51 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 13 | MT2 | 19 | 210 | 130 | 80 | ||
฿ 6,774.51 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 13 | MT2 | 19 | 210 | 130 | 80 | ||
฿ 7,562.48 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 15 | MT2 | 19 | 210 | 130 | 80 | ||
฿ 7,562.48 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 15 | MT2 | 19 | 210 | 130 | 80 | ||
฿ 8,783.38 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 18 | MT2 | 25 | 240 | 160 | 80 | ||
฿ 8,783.38 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 18 | MT2 | 25 | 240 | 160 | 80 | ||
฿ 13,087.07 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 20 | MT2 | 25 | 240 | 160 | 80 | ||
฿ 13,087.07 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 20 | MT2 | 25 | 240 | 160 | 80 | ||
฿ 16,404.07 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 22 | MT2 | 30 | 240 | 160 | 80 | ||
฿ 16,404.07 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 22 | MT2 | 30 | 240 | 160 | 80 | ||
฿ 19,389.16 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 25 | MT3 | 35 | 289 | 190 | 99 | ||
฿ 19,389.16 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 25 | MT3 | 35 | 289 | 190 | 99 | ||
฿ 21,855.06 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 27 | MT3 | 38 | 289 | 190 | 99 | ||
฿ 21,855.06 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 27 | MT3 | 38 | 289 | 190 | 99 | ||
฿ 24,068.57 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 30 | MT3 | 42 | 309 | 210 | 99 | ||
฿ 24,068.57 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 30 | MT3 | 42 | 309 | 210 | 99 | ||
฿ 31,611.72 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 32 | MT3 | 42 | 309 | 210 | 99 | ||
฿ 31,611.72 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 32 | MT3 | 42 | 309 | 210 | 99 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงใบมีด | ใบมีดขวา แบบตรง | จำนวนร่อง | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง