(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัดมุม ร่องตัว T พร้อม มือจับ เหล็กกล้าไฮสปีด
[คุณสมบัติ]
· มีการแปรผัน มุม มากมายและสามารถ งาน งานตัดเซาะร่อง ใน เหล็กฉาก ต่างๆ ได้
· การเคลือบผิว ดีบุก ความเร็วสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป ร่องลิ่มหางเหยี่ยว ประกบ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ACS20-50 |
ACS25-45 |
ACS25-50 |
ACS30-50 |
ACS35-50 |
ACS40-50 |
ACS45-50 |
ACS50-50 |
ACS55-50 |
ACS60-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มุมเดียว (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,255.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | 50 | 8 | 12 | 62 | 10 | 10 | ||
฿ 4,301.79 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 7 | 45 | 7 | 15 | 67 | 12 | 10 | ||
฿ 4,301.79 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 7 | 50 | 9 | 15 | 67 | 12 | 10 | ||
฿ 4,808.54 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 8 | 50 | 11 | 18 | 76 | 16 | 12 | ||
฿ 6,654.72 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 11 | 50 | 11 | 18 | 79 | 16 | 12 | ||
฿ 8,087.49 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 13 | 50 | 13 | 20 | 88 | 20 | 14 | ||
฿ 11,185.49 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 15 | 50 | 13 | 20 | 90 | 20 | 14 | ||
฿ 12,956.60 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 16 | 50 | 15 | 25 | 98 | 25 | 16 | ||
฿ 16,539.67 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 16 | 50 | 15 | 25 | 98 | 25 | 18 | ||
฿ 18,483.82 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 18 | 50 | 17 | 25 | 103 | 25 | 18 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to +1 | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ก้าน | h8 | มุม ความเผื่อ | ±15′ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง