(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องตื้นและการขึ้นรูปรูกุญแจครึ่งวงกลม
รหัสสินค้า |
---|
KC8-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | ความ ความเผื่อ หนาของ ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,664.88 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 3 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18 to +0.3 | -0.014 to -0.028 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | ความเผื่อ ก้าน | h8 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC8-3 ในชุด เครื่องตัดเมล็ด กุญแจ
รหัสสินค้า |
---|
KC10-0.8 |
KC10-0.9 |
KC10-1 |
KC8-3.5 |
KC8-4 |
KC8-4.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | ความ ความเผื่อ หนาของ ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,231.72 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 0.8 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18 to +0.3 | -0.014 to -0.028 | ||
฿ 2,184.92 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 0.9 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18 to +0.3 | -0.014 to -0.028 | ||
฿ 1,655.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 4.2 | 5.8 | 50 | 8 | 8 | +0.18 to +0.3 | -0.014 to -0.028 | ||
฿ 1,688.52 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 3.5 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18 to +0.3 | -0.02 to -0.038 | ||
฿ 1,664.88 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 4 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18 to +0.3 | -0.02 to -0.038 | ||
฿ 1,664.88 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 4.5 | 3.7 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18 to +0.3 | -0.02 to -0.038 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง