(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัด เหล็กกล้าไฮสปีด ที่สอดคล้องกับ โอริง มี สเปค ร่อง
[คุณสมบัติ]
·ความคมและความสามารถในการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักร ได้รับการปรับปรุงโดยการบิด ใบมีดลบคม และเพิ่มร่องฟันเป็นสองเท่า
·ชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กมีขอบโค้งทำให้สามารถลบมุมขอบด้วยกระบวนการตัดเฉือนเพียงครั้งเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับร่องโอริง ที่ มุม 24°
รหัสสินค้า |
---|
HOACR2-AA-3 |
HOACR2-AA-4 |
HOACR2-AA-5 |
HOACR2-AA-6 |
HOACR2-AA-7 |
HOACR2-AA-8 |
HOACR2-AG-1 |
HOACR2-AG-2 |
HOACR2-AP-3 |
HOACR2-AP-4 |
HOACR2-AP-5 |
HOACR2-AP-6 |
HOACR2-AP-7 |
HOACR2-AP-8 |
HOACR2-AV-1 |
HOACR2-AV-2 |
HOACR2-AV-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวใบมีด (มม.) | R | R2 | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มม.) | ความยาวคอ (มม.) | ความยาวรวม (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | มาตรฐานโอริงที่ใช้งานได้ | ขนาดเกลียวโอริง ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,942.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.79 | 0.4 | 0.25 | 4.4 | 6 | 60 | 6 | 3.22 | 5.01 | สำหรับแรงดัน | AS568A 201 to 284 | ||
฿ 8,686.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.34 | 0.4 | 0.38 | 6.27 | 6 | 60 | 8 | 4.86 | 7.89 | สำหรับแรงดัน | AS568A 309 to 395 | ||
฿ 10,566.62 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.77 | 0.8 | 0.38 | 7.76 | 7 | 80 | 12 | 6.35 | 10.22 | สำหรับแรงดัน | AS568A 425 to 475 | ||
฿ 6,942.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.51 | 0.4 | 0.25 | 4.52 | 6 | 60 | 6 | 3.34 | 4.87 | สุญญากาศ | AS568A 201 to 284 | ||
฿ 8,244.06 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.91 | 0.4 | 0.38 | 6.44 | 6 | 60 | 8 | 5.03 | 7.67 | สุญญากาศ | AS568A 309 to 395 | ||
฿ 10,020.58 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.21 | 0.8 | 0.38 | 7.94 | 7 | 80 | 12 | 6.53 | 9.9 | สุญญากาศ | AS568A 425 to 475 | ||
฿ 6,049.00 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 3.91 | 6 | 60 | 6 | 2.82 | 4.31 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 G25 to G145 | ||
฿ 9,286.47 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 6.62 | 7 | 60 | 10 | 5.18 | 8.5 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 G150 to G300 | ||
฿ 6,942.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 4.26 | 6 | 60 | 6 | 3.17 | 5.01 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P22A~P50 | ||
฿ 9,286.47 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 6.62 | 7 | 60 | 10 | 5.18 | 8.5 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P48A~P150 | ||
฿ 11,814.73 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 0.8 | 0.5 | 9.25 | 7 | 80 | 12 | 7.64 | 12.47 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P150A~P400 | ||
฿ 6,942.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 4.36 | 6 | 60 | 6 | 3.27 | 4.84 | สุญญากาศ | JIS B2401 P22A~P50 | ||
฿ 9,052.38 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 6.82 | 7 | 60 | 10 | 5.38 | 8.26 | สุญญากาศ | JIS B2401 P48A~P150 | ||
฿ 11,190.68 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 0.8 | 0.5 | 9.5 | 7 | 80 | 12 | 7.89 | 12.09 | สุญญากาศ | JIS B2401 P150A~P400 | ||
฿ 6,942.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 5.04 | 6 | 60 | 6 | 3.77 | 5.6 | สุญญากาศ | JIS B2401 V15 to V175 | ||
฿ 9,286.47 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 7.12 | 7 | 60 | 10 | 5.68 | 8.74 | สุญญากาศ | JIS B2401 V225 to V430 | ||
฿ 12,802.81 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.6 | 0.8 | 0.5 | 10.85 | 7 | 80 | 12 | 9.24 | 14.6 | สุญญากาศ | JIS B2401 V480 to V1055 |
กำลังโหลด …
มุมเดียว(°) | 24 | จำนวนฟลุต | 2 | วัสดุ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | ระดับ มุม แรงบิด | 15° | ความเผื่อ ก้าน | H6 |
มุม ความเผื่อ | ±20′ | ความเผื่อ R | ±0.1/0 to +0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง