(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัด เหล็กกล้าไฮสปีด ที่สอดคล้องกับ โอริง มี สเปค ร่อง
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความสามารถในการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักร ด้วยการใช้ ใบมีดลบคม บิด
· เคลือบผิว TiAlN เพื่อ ทนความร้อน และทนต่อการสึกหรอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับร่องโอริง ที่ มุม 24°
รหัสสินค้า |
---|
HOAC4-AA-3 |
HOAC4-AA-4 |
HOAC4-AA-5 |
HOAC4-AA-6 |
HOAC4-AA-7 |
HOAC4-AA-8 |
HOAC4-AG-1 |
HOAC4-AG-2 |
HOAC4-AP-3 |
HOAC4-AP-4 |
HOAC4-AP-5 |
HOAC4-AP-6 |
HOAC4-AP-7 |
HOAC4-AP-8 |
HOAC4-AV-1 |
HOAC4-AV-2 |
HOAC4-AV-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวใบมีด (มม.) | R | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มม.) | ความยาวคอ (มม.) | ความยาวรวม (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม (มม.) | ส่วนที่ต่อขยาย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | มาตรฐานโอริงที่ใช้งานได้ | ขนาดเกลียวโอริง ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,020.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | สำหรับแรงดัน | AS568A 201 to 284 | ||
฿ 8,835.31 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 6 | 60 | 8 | 8.31 | 4.27 | 7.89 | สำหรับแรงดัน | AS568A 309 to 395 | ||
฿ 10,748.64 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.8 | 5.7 | 7 | 80 | 12 | 11.08 | 5.76 | 10.22 | สำหรับแรงดัน | AS568A 425 to 475 | ||
฿ 7,020.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.31 | 2.89 | 4.87 | สุญญากาศ | AS568A 201 to 284 | ||
฿ 8,400.07 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 6 | 60 | 8 | 8.1 | 4.44 | 7.67 | สุญญากาศ | AS568A 309 to 395 | ||
฿ 10,176.59 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 0.8 | 5.9 | 7 | 80 | 12 | 10.76 | 5.94 | 9.9 | สุญญากาศ | AS568A 425 to 475 | ||
฿ 7,020.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 0.4 | 2.35 | 6 | 60 | 6 | 4.74 | 2.42 | 4.31 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 G25 to G145 | ||
฿ 9,416.48 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 7 | 60 | 10 | 8.94 | 4.57 | 8.5 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 G150 to G300 | ||
฿ 7,020.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P22A~P50 | ||
฿ 9,416.48 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 7 | 60 | 10 | 8.94 | 4.57 | 8.5 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P48A~P150 | ||
฿ 11,996.74 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | 0.8 | 6.85 | 7 | 80 | 12 | 13.33 | 6.92 | 12.47 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P150A~P400 | ||
฿ 7,020.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.28 | 2.87 | 4.84 | สุญญากาศ | JIS B2401 P22A~P50 | ||
฿ 7,598.71 | SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 7 | 60 | 10 | 8.69 | 4.77 | 8.26 | สุญญากาศ | JIS B2401 P48A~P150 | ||
฿ 9,813.65 | SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 0.8 | 7.1 | 7 | 80 | 12 | 12.96 | 7.17 | 12.09 | สุญญากาศ | JIS B2401 P150A~P400 | ||
฿ 7,020.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 6 | 60 | 6 | 6.03 | 3.27 | 5.6 | สุญญากาศ | V15 to V175 | ||
฿ 9,416.48 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 0.4 | 5 | 7 | 60 | 10 | 9.17 | 5.07 | 8.74 | สุญญากาศ | V225 to V430 | ||
฿ 12,984.83 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.8 | 0.8 | 8.45 | 7 | 80 | 12 | 15.47 | 8.52 | 14.6 | สุญญากาศ | V480 to V1055 |
กำลังโหลด …
มุมเดียว(°) | 24 | จำนวนฟลุต | 4 | วัสดุ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | ระดับ มุม แรงบิด | 15° | ความเผื่อ ก้าน | H6 |
มุม ความเผื่อ | ±30′ | ความเผื่อ R | -0.05 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง