(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาร์ไบด์เอ็นมิล ก้านยาว สำหรับการขึ้นรูป และงานขัดลบครีบ ผิวด้านหลังพื้น, ผิวโค้ง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CSQCL2-AR3 |
CSQCL2-AR3.5 |
CSQCL2-AR4 |
CSQCL2-AR4.5 |
CSQCL2-AR5 |
CSQCL2-AR5.5 |
CSQCL2-AR6 |
CSQCL2-AR8 |
CSQCL2-AR10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบ มี ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,818.67 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3 | 100 | 18 | 6 | ±0.01 | 6 | 47.5 | 3.86 | |
฿ 7,961.53 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3.5 | 100 | 21 | 6 | ±0.01 | 7 | 45.6 | 4.5 | |
฿ 9,104.39 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 4 | 115 | 24 | 8 | ±0.01 | 8 | 55 | 5.14 | |
฿ 9,866.29 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 4.5 | 115 | 27 | 8 | ±0.02 | 9 | 53 | 5.79 | |
฿ 11,009.15 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 5 | 130 | 30 | 10 | ±0.02 | 10 | 62.5 | 6.43 | |
฿ 12,532.96 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 5.5 | 130 | 33 | 10 | ±0.02 | 11 | 60.7 | 7.07 | |
฿ 14,056.77 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 6 | 130 | 36 | 12 | ±0.02 | 12 | 55 | 7.71 | |
฿ 19,618.84 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 130 | 38 | 12 | ±0.02 | 16 | 57.5 | 10.28 | ||
฿ 29,087.39 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | 42 | 16 | ±0.02 | 20 | 50.5 | 12.86 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอลทรงกลม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | มี / ไม่มี แรงบิด | มี |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด | คมมีดร่องเลื้อยด้านขวา 15 องศา | มุม ทรงกลมที่มีประสิทธิภาพ(°) | 280 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง