1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัด Chamfer คาร์ไบด์ รุ่น Mini WR , แบบยาว

หัวกัด Chamfer คาร์ไบด์ รุ่น Mini WR , แบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,936.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้านหลังและด้านหน้าโค้งมน มือจับ ยาว

รหัสสินค้า
CSWRCL-AR0.2
CSWRCL-AR0.4
CSWRCL-AR0.5
CSWRCL-AR0.6
CSWRCL-AR0.7
CSWRCL-AR0.8
CSWRCL-AR0.9
CSWRCL-AR1
CSWRCL-AR1.2
CSWRCL-AR1.5
CSWRCL-AR2
CSWRCL-AR2.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
R เส้นผ่าศูนย์กลางคอ ความยาวคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 9,936.68

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 6.862.60.25.68

฿ 9,936.68

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 7.2630.45.68

฿ 9,936.68

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 7.463.20.55.68

฿ 10,014.69

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 7.663.40.65.68

฿ 10,014.84

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 7.863.60.75.68

฿ 10,014.84

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 863.80.85.68

฿ 10,014.84

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 8.2640.95.68

฿ 12,594.33

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10.484.217.410

฿ 12,672.34

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10.884.61.27.410

฿ 12,750.65

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 11.485.71.57.410

฿ 14,317.92

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 14.4106.729.410

฿ 14,474.70

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 15.4108.22.59.410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ แบบกลม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
รูปทรงใบมีด ใบมีดขวา แบบตรง ความเผื่อ ก้าน -0.01 to 0 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 100
จำนวนร่อง 4 ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด 0 to +0.1 ความเผื่อ R ±0.02