(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาร์ไบด์ สำหรับร่องโอริง โอริง
[คุณสมบัติ]
·หัวกัด คาร์ไบด์ ที่สอดคล้องกับ โอริง พร้อม สเปค ร่อง
·ปรับปรุงความสามารถในการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักร ด้วยการใช้ ใบมีดลบคม บิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับร่องโอริง> 24 มุม
รหัสสินค้า |
---|
OAC4A-1 |
OAC4A-2 |
OAC4A-3 |
OAC4A-4 |
OAC4A-5 |
OAC4A-6 |
OAC4A-7 |
OAC4A-8 |
OAC4G-1 |
OAC4G-2 |
OAC4P-1 |
OAC4P-2 |
OAC4P-3 |
OAC4P-4 |
OAC4P-5 |
OAC4P-6 |
OAC4P-7 |
OAC4P-8 |
OAC4V-1 |
OAC4V-2 |
OAC4V-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวใบมีด (มม.) | R | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มม.) | ความยาวคอ (มม.) | ความยาวรวม (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม (มม.) | ส่วนที่ต่อขยาย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | มาตรฐานโอริงที่ใช้งานได้ | ขนาดเกลียวโอริง ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,080.17 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 3 | 2.63 | 1.29 | 2.41 | สำหรับแรงดัน | AS568A 004 to 050 | ||
฿ 4,877.35 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 4 | 50 | 3 | 3.95 | 1.98 | 3.73 | สำหรับแรงดัน | AS568A 102 to 178 | ||
฿ 6,059.72 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | สำหรับแรงดัน | AS568A 201 to 284 | ||
฿ 7,700.80 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 6 | 60 | 8 | 8.31 | 4.27 | 7.88 | สำหรับแรงดัน | AS568A 309 to 395 | ||
฿ 10,289.12 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 0.8 | 5.7 | 7 | 80 | 12 | 11.08 | 5.76 | 10.22 | สำหรับแรงดัน | AS568A 425 to 475 | ||
฿ 5,530.66 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.31 | 2.89 | 4.87 | สุญญากาศ | AS568A 201 to 284 | ||
฿ 7,700.80 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 6 | 60 | 8 | 8.1 | 4.44 | 7.67 | สุญญากาศ | AS568A 309 to 395 | ||
฿ 10,289.12 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.4 | 0.8 | 5.9 | 7 | 80 | 12 | 10.76 | 5.94 | 9.9 | สุญญากาศ | AS568A 425 to 475 | ||
฿ 5,530.66 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 0.4 | 2.35 | 6 | 60 | 6 | 4.74 | 2.42 | 4.31 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 G25 to G145 | ||
฿ 8,640.91 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 7 | 60 | 10 | 8.94 | 4.57 | 8.5 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 G150 to G300 | ||
฿ 4,799.35 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 4 | 50 | 3 | 2.8 | 1.37 | 2.58 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P3 to P10 | ||
฿ 5,354.40 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.2 | 1.75 | 4 | 50 | 3 | 3.6 | 1.82 | 3.39 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P10A~P22 | ||
฿ 5,530.66 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P22A~P50 | ||
฿ 8,640.91 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 7 | 60 | 10 | 8.94 | 4.57 | 8.5 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P48A~P150 | ||
฿ 10,939.18 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.2 | 0.8 | 6.85 | 7 | 80 | 12 | 13.33 | 6.92 | 12.47 | สำหรับแรงดัน | JIS B2401 P150A~P400 | ||
฿ 6,059.72 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.28 | 2.87 | 4.84 | สุญญากาศ | JIS B2401 P22A~P50 | ||
฿ 8,640.91 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 7 | 60 | 10 | 8.69 | 4.77 | 8.26 | สุญญากาศ | JIS B2401 P48A~P150 | ||
฿ 10,642.92 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 0.8 | 7.1 | 7 | 80 | 12 | 12.96 | 7.17 | 12.09 | สุญญากาศ | JIS B2401 P150A~P400 | ||
฿ 6,111.72 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 6 | 60 | 6 | 6.03 | 3.27 | 5.6 | สุญญากาศ | JIS B2401 V15 to V175 | ||
฿ 7,877.84 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 0.4 | 5 | 7 | 60 | 10 | 9.17 | 5.07 | 8.74 | สุญญากาศ | JIS B2401 V225 to V430 | ||
฿ 12,369.30 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.8 | 0.8 | 8.45 | 7 | 80 | 12 | 15.47 | 8.52 | 14.6 | สุญญากาศ | JIS B2401 V480 to V1055 |
กำลังโหลด …
มุมเดียว(°) | 24 | จำนวนฟลุต | 4 | วัสดุ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | ระดับ มุม แรงบิด | 15° | ความเผื่อ ก้าน | H6 |
มุม ความเผื่อ | ±30′ | ความเผื่อ R | -0.05 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง