(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วางตำแหน่งกึ่งกลางแผ่นเพลท/ การทำ Chamfer ภายใน ,การทำ Chamfer ภายนอก, ก้าน ทรงเรียว
รหัสสินค้า |
---|
CCTST12-90 |
CCTST12-118 |
CCTST16-90 |
CCTST16-118 |
CCTST19-90 |
CCTST19-118 |
CCTST25-90 |
CCTST25-118 |
CCTST30-90 |
CCTST30-118 |
CCTST35-90 |
CCTST35-118 |
CCTST40-90 |
CCTST40-118 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,538.48 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 12 | MT2 | 20 | 160 | 80 | 80 | ||
฿ 6,538.48 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 118 | 12 | MT2 | 20 | 160 | 80 | 80 | ||
฿ 8,526.27 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 16 | MT2 | 30 | 180 | 100 | 80 | ||
฿ 8,526.27 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 118 | 16 | MT2 | 30 | 180 | 100 | 80 | ||
฿ 9,470.87 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 19 | MT2 | 30 | 190 | 110 | 80 | ||
฿ 9,470.87 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 118 | 19 | MT2 | 30 | 190 | 110 | 80 | ||
฿ 11,990.39 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 25 | MT3 | 30 | 239 | 140 | 99 | ||
฿ 11,990.39 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 118 | 25 | MT3 | 30 | 239 | 140 | 99 | ||
฿ 15,573.46 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 30 | MT3 | 35 | 239 | 140 | 99 | ||
฿ 15,573.46 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 118 | 30 | MT3 | 35 | 239 | 140 | 99 | ||
฿ 22,039.81 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 35 | MT4 | 40 | 265 | 141 | 124 | ||
฿ 22,039.81 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 118 | 35 | MT4 | 40 | 265 | 141 | 124 | ||
฿ 29,009.83 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 40 | MT4 | 40 | 265 | 141 | 124 | ||
฿ 29,009.83 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 118 | 40 | MT4 | 40 | 265 | 141 | 124 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงใบมีด | ใบมีดขวา แบบตรง | จำนวนร่อง | 2 | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | h8 |
ความเผื่อมุม | -30′~0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง