(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องตัว T / เครื่องตัดมุม คาร์ไบด์
[คุณสมบัติ]
·มีมุมให้เลือกทั้ง 60°, 90° และ 120° รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ฯลฯ
·เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านได้รับการออกแบบให้หนาเพื่อรักษาความแข็งแกร่ง
[การใช้งาน]
·สามารถใช้กับหัวกัดที่มีมุมเท่ากันการลบคม ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มุมเดียว (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,692.43 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.57 | W60 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,692.43 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1 | W90 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,692.43 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.73 | W120 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,692.43 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 0.75 | W60 | 1.2 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,692.43 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.3 | W90 | 1.2 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,692.43 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.25 | W120 | 1.2 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,484.41 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.86 | W60 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,673.29 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1.5 | W90 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,484.41 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2.59 | W120 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,485.19 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1.15 | W60 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
฿ 5,944.12 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | W90 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
฿ 5,485.19 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 3.46 | W120 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
฿ 5,097.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5 | W60 | 2.3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 5,272.37 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 2.4 | W90 | 2.5 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 5,097.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 4.4 | W120 | 2.3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 5,272.37 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1.8 | W60 | 2.7 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 5,114.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 2.8 | W90 | 3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 5,097.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 5.4 | W120 | 2.7 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 6,582.71 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.4 | W60 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 6,824.70 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 3.8 | W90 | 4 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 6,582.71 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 7.4 | W120 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 7,524.67 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.1 | W60 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 8 | ||
฿ 7,517.87 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.8 | W90 | 5 | 6 | 70 | 10 | 8 | ||
฿ 7,524.67 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.3 | W120 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 8 | ||
฿ 8,622.35 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3.7 | W60 | 5.4 | 7 | 70 | 12 | 8 | ||
฿ 8,622.35 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 5.8 | W90 | 6 | 7 | 70 | 12 | 8 | ||
฿ 8,639.34 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 11.2 | W120 | 5.4 | 7 | 70 | 12 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.05 to 0 | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ก้าน | -0.01 to 0 | มุม ความเผื่อ | ±10′ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง