(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลิ่มหางเหยี่ยว เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กการลบมุมด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
CSMS2-45 |
CSMS2-60 |
CSMS2.5-60 |
CSMS3-45 |
CSMS3-60 |
CSMS4-45 |
CSMS4-60 |
CSMS5-45 |
CSMS5-60 |
CSMS6-45 |
CSMS6-60 |
CSMS8-45 |
CSMS8-60 |
CSMS10-45 |
CSMS10-60 |
CSMS12-45 |
CSMS12-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มุมเดียว (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,380.40 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 45 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,380.40 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.86 | 60 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,380.40 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.12 | 60 | 1.2 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,172.39 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.75 | 45 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,172.39 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1.29 | 60 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
฿ 5,173.16 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 45 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
฿ 5,173.16 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1.73 | 60 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
฿ 5,097.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 1.2 | 45 | 2.5 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 5,097.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2.2 | 60 | 2.3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 5,097.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.4 | 45 | 3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 5,097.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2.7 | 60 | 2.7 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
฿ 6,530.70 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.9 | 45 | 4 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 6,530.70 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3.7 | 60 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 6,240.00 | SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.4 | 45 | 5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 7,160.64 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.6 | 60 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 8,258.31 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.9 | 45 | 6 | 7 | 70 | 12 | 6 | ||
฿ 8,258.31 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5.6 | 60 | 5.4 | 7 | 70 | 12 | 6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.05 to 0 | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ก้าน | -0.01 to 0 | มุม ความเผื่อ | ±5′ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง