(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัดงานกัดใช้ สำหรับร่อง V เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· งานตัดเซาะร่อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม (θ) (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φมม) | ความกว้างใบมีด (ℓ) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (d1) (มม.) | ความยาวคอ (ℓ1) (มม.) | ความยาวโดยรวม (L) (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d) (มม.) | จำนวนฟลุต (แผ่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,342.35 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 15 | 4 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | ||
฿ 3,577.73 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
฿ 3,794.21 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
฿ 5,155.97 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
฿ 7,192.42 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
฿ 8,859.28 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
฿ 11,768.05 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
฿ 14,666.39 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
฿ 19,909.62 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 | ||
฿ 2,106.22 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 10 | 3 | 4 | 10 | 55 | 6 | 8 | ||
฿ 2,342.35 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90° | 15 | 4 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | ||
฿ 3,126.93 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
฿ 4,377.27 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
฿ 5,157.52 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
฿ 7,193.97 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
฿ 8,862.38 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
฿ 11,772.70 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
฿ 14,672.59 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
฿ 19,920.47 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 | ||
฿ 2,379.93 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120° | 10 | 3 | 4 | 10 | 55 | 6 | 8 | ||
฿ 2,674.83 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120° | 15 | 5 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | ||
฿ 3,577.73 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
฿ 4,333.95 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
฿ 5,157.52 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
฿ 7,193.97 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
฿ 8,863.93 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
฿ 11,775.80 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
฿ 14,677.24 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
฿ 19,928.22 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 |
กำลังโหลด …
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (SKH51) | การใช้เครื่องจักร | ร่อง V | มุม บิด (θ)(°) | ไม่มีแรงบิด |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ไม่เคลือบ | มุม ความเผื่อ | ±15' | ความเผื่อ OD | 0 to +1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง