(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกมาตรฐาน JIS สำหรับการตัดเฉือนรูหัวจม ชนิดด้ามยาวซึ่งช่วยให้สามารถตัดเฉือนในส่วนลึกได้
รหัสสินค้า |
---|
LS-CB-1/2 |
LS-CB-1/4 |
LS-CB-3 |
LS-CB-3/8 |
LS-CB-4 |
LS-CB-5 |
LS-CB-5/16 |
LS-CB-6 |
LS-CB-8 |
LS-CB-10 |
LS-CB-12 |
LS-CB-14 |
LS-CB-16 |
LS-CB-18 |
LS-CB-20 |
LS-CB-22 |
LS-CB-24 |
LS-CB-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางไกด์ (D1) (φมม) | ความยาว ไกด์ (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (φมม) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ไกด์ | ความเผื่อ OD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,060.74 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2" | 14 | 14 | 21 | 25 | 160 | 12 | -0.032 to -0.059 | +0.073 to +0.125 | ||
฿ 2,386.12 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4" | 6.7 | 8 | 12 | 18 | 120 | 8 | -0.025 to -0.047 | +0.050 to +0.093 | ||
฿ 1,771.93 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 3.2 | 4 | 6.5 | 14 | 110 | 6 | -0.020 to -0.038 | +0.042 to +0.078 | ||
฿ 3,255.09 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8" | 10 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | -0.025 to -0.047 | +0.060 to +0.103 | ||
฿ 1,557.76 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 4.3 | 5 | 8 | 14 | 120 | 6 | -0.020 to -0.038 | +0.042 to +0.078 | ||
฿ 2,239.45 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 5.3 | 7 | 9.5 | 18 | 120 | 8 | -0.020 to -0.038 | +0.042 to +0.078 | ||
฿ 2,681.03 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5/16" | 8.5 | 10 | 14 | 22 | 120 | 10 | -0.025 to -0.047 | +0.050 to +0.093 | ||
฿ 2,025.46 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 6.4 | 8 | 11 | 18 | 120 | 8 | -0.025 to -0.047 | +0.050 to +0.093 | ||
฿ 2,348.41 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 8.4 | 10 | 14 | 22 | 120 | 10 | -0.025 to -0.047 | +0.050 to +0.093 | ||
฿ 2,794.73 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10.5 | 12 | 17.5 | 25 | 160 | 12 | -0.032 to -0.059 | +0.060 to +0.103 | ||
฿ 3,536.72 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 13 | 14 | 20 | 25 | 160 | 12 | -0.032 to -0.059 | +0.073 to +0.125 | ||
฿ 4,474.85 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 15 | 16 | 23 | 30 | 180 | 12 | -0.032 to -0.059 | +0.073 to +0.125 | ||
฿ 5,539.92 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 17 | 18 | 26 | 35 | 180 | 16 | -0.032 to -0.059 | +0.088 to +0.140 | ||
฿ 6,218.36 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 19 | 20 | 29 | 35 | 200 | 16 | -0.043 to -0.073 | +0.088 to +0.140 | ||
฿ 7,070.95 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 21 | 20 | 32 | 40 | 200 | 16 | -0.043 to -0.073 | +0.112 to +0.174 | ||
฿ 8,386.41 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 23 | 24 | 35 | 40 | 200 | 16 | -0.043 to -0.073 | +0.112 to +0.174 | ||
฿ 10,602.08 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 25 | 25 | 39 | 40 | 220 | 20 | -0.043 to -0.073 | +0.112 to +0.174 | ||
฿ 15,807.40 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 31.5 | 30 | 48 | 40 | 220 | 20 | -0.043 to -0.073 | +0.136 to +0.198 |
กำลังโหลด …
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ไฮสปีด (SKH56) | การใช้เครื่องจักร | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ไม่เคลือบ | มุม บิด (θ)(°) | แรงบิด (25°) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง