(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ใช้สำหรับมุมปลดชิ้นงานแม่พิมพ์เครื่องจักร แรงบิดสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความคมชัดสม่ำเสมอและ งานละเอียด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (φ) | มุมเดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายที่ใหญ่ที่สุด (D1) (มิลลิเมตร) | ตรงกลางรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0°30' | 15 | 6 | 61 | 3.26 | ไม่มี | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0°30' | 20 | 6 | 66 | 4.35 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0°30' | 25 | 6 | 71 | 5.44 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,771.93 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0°30' | 30 | 8 | 80 | 6.52 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,862.11 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0°30' | 40 | 10 | 90 | 8.7 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,448.82 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0°30' | 50 | 12 | 110 | 10.87 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,264.64 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0°30' | 60 | 12 | 120 | 13.04 | มีจำหน่าย | ||
฿ 5,148.64 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 0°30' | 80 | 16 | 170 | 17.4 | มีจำหน่าย | ||
฿ 7,882.12 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0°30' | 100 | 20 | 200 | 21.75 | มีจำหน่าย | ||
฿ 13,498.45 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 0°30' | 100 | 25 | 200 | 26.75 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1° | 15 | 6 | 61 | 3.52 | ไม่มี | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1° | 20 | 6 | 66 | 4.69 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1° | 25 | 6 | 71 | 5.87 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,771.93 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1° | 30 | 8 | 80 | 7.04 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,763.42 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 1° | 40 | 10 | 90 | 9.39 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,406.30 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1° | 50 | 12 | 110 | 11.74 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,498.40 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1° | 60 | 12 | 120 | 14.09 | มีจำหน่าย | ||
฿ 5,643.62 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1° | 80 | 16 | 170 | 18.79 | มีจำหน่าย | ||
฿ 9,686.37 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1° | 100 | 20 | 200 | 23.49 | มีจำหน่าย | ||
฿ 14,836.74 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1° | 100 | 25 | 200 | 28.49 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1°30' | 15 | 6 | 61 | 3.79 | ไม่มี | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1°30' | 20 | 6 | 66 | 5.05 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1°30' | 25 | 6 | 71 | 6.31 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,771.93 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1°30' | 30 | 8 | 80 | 7.57 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,124.89 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1°30' | 40 | 10 | 90 | 10.09 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,030.89 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1°30' | 50 | 12 | 110 | 12.62 | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,085.11 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1°30' | 60 | 16 | 120 | 15.14 | มีจำหน่าย | ||
฿ 6,209.06 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1°30' | 80 | 20 | 170 | 20.19 | มีจำหน่าย | ||
฿ 12,555.68 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1°30' | 100 | 25 | 200 | 25.24 | มีจำหน่าย | ||
฿ 17,231.21 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1°30' | 100 | 32 | 200 | 30.24 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,828.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2° | 15 | 6 | 61 | 4.05 | ไม่มี | ||
฿ 1,828.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2° | 20 | 6 | 66 | 5.4 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,829.99 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2° | 25 | 8 | 71 | 6.75 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,615.66 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 2° | 30 | 8 | 80 | 8.09 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,444.18 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2° | 40 | 10 | 90 | 10.79 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,986.75 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2° | 50 | 12 | 110 | 13.49 | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,493.02 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 2° | 60 | 16 | 120 | 16.19 | มีจำหน่าย | ||
฿ 6,791.12 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 2° | 80 | 20 | 170 | 21.59 | มีจำหน่าย | ||
฿ 13,487.61 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2° | 100 | 25 | 200 | 26.98 | มีจำหน่าย | ||
฿ 19,151.56 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2° | 100 | 32 | 200 | 31.98 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,886.49 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2°30' | 15 | 6 | 61 | 4.31 | ไม่มี | ||
฿ 1,886.49 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2°30' | 20 | 6 | 66 | 5.75 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,888.04 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2°30' | 25 | 8 | 71 | 7.18 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,891.14 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2°30' | 30 | 10 | 80 | 8.62 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,532.80 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2°30' | 40 | 12 | 90 | 11.49 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,646.63 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2°30' | 50 | 16 | 110 | 14.37 | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,783.28 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2°30' | 60 | 16 | 120 | 17.24 | มีจำหน่าย | ||
฿ 7,866.62 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2°30' | 80 | 20 | 170 | 22.99 | มีจำหน่าย | ||
฿ 14,827.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2°30' | 100 | 25 | 200 | 28.73 | มีจำหน่าย | ||
฿ 20,636.52 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2°30' | 100 | 32 | 200 | 33.73 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,886.49 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3° | 15 | 6 | 61 | 4.57 | ไม่มี | ||
฿ 1,672.03 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 3° | 20 | 6 | 66 | 6.1 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,888.04 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 3° | 25 | 8 | 71 | 7.62 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,891.14 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 3° | 30 | 10 | 80 | 9.14 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,287.49 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 3° | 40 | 12 | 90 | 12.19 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,341.68 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3° | 50 | 16 | 110 | 15.24 | มีจำหน่าย | ||
฿ 5,140.89 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 3° | 60 | 20 | 120 | 18.29 | มีจำหน่าย | ||
฿ 8,788.12 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3° | 80 | 25 | 170 | 24.38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 16,407.64 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3° | 100 | 32 | 200 | 30.48 | มีจำหน่าย | ||
฿ 22,034.40 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3° | 100 | 32 | 200 | 35.48 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,915.51 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4° | 15 | 6 | 61 | 5.09 | ไม่มี | ||
฿ 1,917.06 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 4° | 20 | 8 | 66 | 6.79 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,917.06 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 4° | 25 | 8 | 71 | 8.49 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,920.16 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 4° | 30 | 10 | 80 | 10.19 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,405.12 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 4° | 40 | 12 | 90 | 13.59 | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,112.59 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4° | 50 | 16 | 110 | 16.99 | มีจำหน่าย | ||
฿ 5,985.73 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4° | 60 | 20 | 120 | 20.39 | มีจำหน่าย | ||
฿ 10,621.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4° | 80 | 25 | 170 | 27.18 | มีจำหน่าย | ||
฿ 19,143.81 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4° | 100 | 32 | 200 | 33.98 | มีจำหน่าย | ||
฿ 23,612.64 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4° | 100 | 32 | 200 | 38.98 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,845.71 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 5° | 25 | 6 | 75 | 7.37 | ไม่มี | ||
฿ 2,091.22 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 5° | 30 | 8 | 80 | 9.24 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,152.30 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 5° | 35 | 10 | 85 | 11.12 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,823.06 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 5° | 40 | 12 | 90 | 12.99 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,604.57 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 5° | 50 | 16 | 110 | 16.74 | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,197.82 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5° | 60 | 20 | 130 | 20.49 | มีจำหน่าย | ||
฿ 6,774.08 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5° | 60 | 20 | 130 | 22.49 | มีจำหน่าย | ||
฿ 12,541.74 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5° | 80 | 25 | 170 | 29.99 | มีจำหน่าย | ||
฿ 21,012.30 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5° | 100 | 32 | 200 | 37.49 | มีจำหน่าย | ||
฿ 28,743.70 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5° | 100 | 42 | 200 | 42.49 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,120.24 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6° | 25 | 8 | 75 | 8.26 | ไม่มี | ||
฿ 2,123.34 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6° | 30 | 10 | 80 | 10.31 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,532.80 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 6° | 35 | 12 | 85 | 12.36 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,260.00 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 6° | 40 | 12 | 90 | 14.41 | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,373.82 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6° | 50 | 16 | 110 | 18.51 | มีจำหน่าย | ||
฿ 6,192.01 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6° | 60 | 20 | 130 | 22.61 | มีจำหน่าย | ||
฿ 9,679.75 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6° | 60 | 20 | 130 | 24.61 | มีจำหน่าย | ||
฿ 17,311.67 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 6° | 80 | 32 | 170 | 32.81 | มีจำหน่าย | ||
฿ 27,204.08 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 6° | 100 | 32 | 200 | 41.02 | มีจำหน่าย | ||
฿ 36,244.74 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 6° | 100 | 42 | 200 | 46.02 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยมเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด | แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางปลาย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
ความเผื่อของมุม(Minute) | ±5' |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง