(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ใช้สำหรับมุมปลดชิ้นงานแม่พิมพ์เครื่องจักร แรงบิดสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความคมชัดสม่ำเสมอและ งานละเอียด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (φ) | มุมเดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายที่ใหญ่ที่สุด (D1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0°30' | 10 | 6 | 59 | 2.18 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0°30' | 15 | 6 | 61 | 3.26 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 0°30' | 20 | 6 | 66 | 4.35 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0°30' | 25 | 6 | 71 | 5.44 | ||
฿ 1,713.88 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0°30' | 30 | 8 | 80 | 6.52 | ||
฿ 1,805.61 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0°30' | 40 | 10 | 90 | 8.7 | ||
฿ 2,332.72 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0°30' | 50 | 12 | 110 | 10.87 | ||
฿ 3,179.12 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0°30' | 60 | 12 | 120 | 13.04 | ||
฿ 4,945.46 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 0°30' | 80 | 16 | 170 | 17.4 | ||
฿ 7,533.81 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0°30' | 100 | 20 | 200 | 21.75 | ||
฿ 12,946.96 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 0°30' | 100 | 25 | 200 | 26.75 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1° | 10 | 6 | 59 | 2.35 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1° | 15 | 6 | 61 | 3.52 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1° | 20 | 6 | 66 | 4.69 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1° | 25 | 6 | 71 | 5.87 | ||
฿ 1,713.88 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1° | 30 | 8 | 80 | 7.04 | ||
฿ 1,863.66 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1° | 40 | 10 | 90 | 9.39 | ||
฿ 2,624.53 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1° | 50 | 12 | 110 | 11.74 | ||
฿ 3,382.30 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 1° | 60 | 12 | 120 | 14.09 | ||
฿ 5,440.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1° | 80 | 16 | 170 | 18.79 | ||
฿ 9,280.01 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1° | 100 | 20 | 200 | 23.49 | ||
฿ 14,227.20 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1° | 100 | 25 | 200 | 28.49 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 1°30' | 10 | 6 | 59 | 2.52 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1°30' | 15 | 6 | 61 | 3.79 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1°30' | 20 | 6 | 66 | 5.05 | ||
฿ 1,712.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1°30' | 25 | 6 | 71 | 6.31 | ||
฿ 1,713.88 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1°30' | 30 | 8 | 80 | 7.57 | ||
฿ 2,066.84 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1°30' | 40 | 10 | 90 | 10.09 | ||
฿ 2,943.81 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1°30' | 50 | 12 | 110 | 12.62 | ||
฿ 3,881.93 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1°30' | 60 | 16 | 120 | 15.14 | ||
฿ 5,947.83 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1°30' | 80 | 20 | 170 | 20.19 | ||
฿ 12,062.25 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1°30' | 100 | 25 | 200 | 25.24 | ||
฿ 16,534.59 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1°30' | 100 | 32 | 200 | 30.24 | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2° | 10 | 6 | 59 | 2.7 | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2° | 15 | 6 | 61 | 4.05 | ||
฿ 1,770.39 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2° | 20 | 6 | 66 | 5.4 | ||
฿ 1,771.93 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2° | 25 | 8 | 71 | 6.75 | ||
฿ 1,557.76 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 2° | 30 | 8 | 80 | 8.09 | ||
฿ 2,328.07 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2° | 40 | 10 | 90 | 10.79 | ||
฿ 3,292.12 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2° | 50 | 12 | 110 | 13.49 | ||
฿ 4,260.82 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2° | 60 | 16 | 120 | 16.19 | ||
฿ 6,529.89 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2° | 80 | 20 | 170 | 21.59 | ||
฿ 12,936.12 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2° | 100 | 25 | 200 | 26.98 | ||
฿ 18,338.84 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2° | 100 | 32 | 200 | 31.98 | ||
฿ 1,828.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2°30' | 10 | 6 | 59 | 2.87 | ||
฿ 1,828.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2°30' | 15 | 6 | 61 | 4.31 | ||
฿ 1,828.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2°30' | 20 | 6 | 66 | 5.75 | ||
฿ 1,829.99 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2°30' | 25 | 8 | 71 | 7.18 | ||
฿ 1,833.09 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2°30' | 30 | 10 | 80 | 8.62 | ||
฿ 2,445.73 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2°30' | 40 | 12 | 90 | 11.49 | ||
฿ 3,503.05 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2°30' | 50 | 16 | 110 | 14.37 | ||
฿ 4,580.10 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2°30' | 60 | 16 | 120 | 17.24 | ||
฿ 7,518.32 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2°30' | 80 | 20 | 170 | 22.99 | ||
฿ 14,217.90 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2°30' | 100 | 25 | 200 | 28.73 | ||
฿ 19,823.80 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2°30' | 100 | 32 | 200 | 33.73 | ||
฿ 1,828.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3° | 10 | 6 | 59 | 3.05 | ||
฿ 1,828.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3° | 15 | 6 | 61 | 4.57 | ||
฿ 1,828.44 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 3° | 20 | 6 | 66 | 6.1 | ||
฿ 1,829.99 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 3° | 25 | 8 | 71 | 7.62 | ||
฿ 1,833.09 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 3° | 30 | 10 | 80 | 9.14 | ||
฿ 2,202.16 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 3° | 40 | 12 | 90 | 12.19 | ||
฿ 3,196.95 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3° | 50 | 16 | 110 | 15.24 | ||
฿ 4,937.71 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3° | 60 | 20 | 120 | 18.29 | ||
฿ 8,381.76 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 3° | 80 | 25 | 170 | 24.38 | ||
฿ 15,740.05 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3° | 100 | 32 | 200 | 30.48 | ||
฿ 21,163.63 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3° | 100 | 32 | 200 | 35.48 | ||
฿ 1,857.46 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4° | 10 | 6 | 59 | 3.4 | ||
฿ 1,857.46 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 4° | 15 | 6 | 61 | 5.09 | ||
฿ 1,859.01 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4° | 20 | 8 | 66 | 6.79 | ||
฿ 1,859.01 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 4° | 25 | 8 | 71 | 8.49 | ||
฿ 1,862.11 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 4° | 30 | 10 | 80 | 10.19 | ||
฿ 3,289.02 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4° | 40 | 12 | 90 | 13.59 | ||
฿ 3,909.41 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4° | 50 | 16 | 110 | 16.99 | ||
฿ 5,811.58 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4° | 60 | 20 | 120 | 20.39 | ||
฿ 10,215.03 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4° | 80 | 25 | 170 | 27.18 | ||
฿ 18,331.09 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4° | 100 | 32 | 200 | 33.98 | ||
฿ 22,683.82 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4° | 100 | 32 | 200 | 38.98 | ||
฿ 1,787.82 | FKS SOLID HSS END MILLS | 2 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 5° | 10 | 6 | 59 | 3.75 | ||
฿ 2,031.62 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 5° | 25 | 6 | 75 | 7.37 | ||
฿ 1,789.33 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 5° | 30 | 8 | 80 | 9.24 | ||
฿ 2,065.29 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 5° | 35 | 10 | 85 | 11.12 | ||
฿ 2,735.98 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 5° | 40 | 12 | 90 | 12.99 | ||
฿ 3,648.18 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5° | 50 | 16 | 110 | 16.74 | ||
฿ 4,024.13 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5° | 60 | 20 | 130 | 20.49 | ||
฿ 6,512.85 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5° | 60 | 20 | 130 | 22.49 | ||
฿ 12,048.30 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5° | 80 | 25 | 170 | 29.99 | ||
฿ 20,199.58 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5° | 100 | 32 | 200 | 37.49 | ||
฿ 27,553.65 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5° | 100 | 42 | 200 | 42.49 | ||
฿ 2,060.64 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6° | 10 | 6 | 59 | 4.1 | ||
฿ 2,062.19 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6° | 25 | 8 | 75 | 8.26 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยมเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด | แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางปลาย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
ความเผื่อของมุม(Minute) | ±5' | ตรงกลางรู | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง