(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิล เฉพาะด้าน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องที่ กุญแจความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เชิงลบก้าน BS
รหัสสินค้า |
---|
KE-OL-BS5-3 |
KE-OL-BS5-4 |
KE-OL-BS5-5 |
KE-OL-BS5-6 |
KE-OL-BS5-7 |
KE-OL-BS5-8 |
KE-OL-BS5-10 |
KE-OL-BS5-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีด (D) (φ) | ความยาว ใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,342.75 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 62 | ||
฿ 1,342.75 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 64 | ||
฿ 1,342.75 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7.5 | 65 | ||
฿ 1,342.75 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 65 | ||
฿ 1,429.82 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10.5 | 68 | ||
฿ 1,429.82 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 70 | ||
฿ 1,431.37 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 73 | ||
฿ 1,431.37 | FKS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 76 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น / เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม | ประเภท รูปทรง ใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (SKH55) | การใช้งานที่เหมาะสม | รูสลัก, รูกุญแจ | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม (d)(มิลลิเมตร) | BS5 |
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | แรงบิด (12 °) | ใบมีดฐาน Y/N | มี |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | ตรงกลางรู | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง