1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

3S ดอกเอ็นมิล ,6ฟัน คมกัดยาวเป็นพิเศษ

3S ดอกเอ็นมิล ,6ฟัน คมกัดยาวเป็นพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,936.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคมยาวสำหรับการตัด เช่น งานตัดเซาะร่องลึกและการเปลี่ยนความกว้างได้ง่าย

 

รหัสสินค้า
6XLF-50-150-42
6XLF-50-200-42
6XLF-50-250-42
6XLF-50-300-42
6XLF-55-150-42
6XLF-55-200-42
6XLF-55-250-42
6XLF-60-150-42
6XLF-60-200-42
6XLF-60-250-42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 38,936.92

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 50150245

฿ 52,927.03

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 50200295

฿ 68,842.13

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 50250350

฿ 77,841.36

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 50300400

฿ 48,540.63

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 55150245

฿ 65,018.07

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 55200295

฿ 79,239.25

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 55250350

฿ 56,033.20

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 60150245

฿ 74,473.96

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 60200295

฿ 93,156.22

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 60250350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น / เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม ประเภท รูปทรง ใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 6
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (SKH56) การใช้งานที่เหมาะสม แนวระนาบ / ด้านข้าง / ร่อง เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม (d)(มิลลิเมตร) 42
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) ใบมีดฐาน Y/N มี
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) 0 to +0.03 รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม C plane ตรงกลางรู มีจำหน่าย