(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด ทำเคาน์เตอร์และการ ลบคมสามารถใช้ได้ทั้งงาน เครื่องจักร และงานมือ
รหัสสินค้า |
---|
6276-6.3 |
6276-8.0 |
6276-12.5 |
6276-16.0 |
6276-20.0 |
6276-25.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (d) | ความยาวรวม (ℓ) | การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,014.36 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.3 | 5 | 1.6 | 45 | 1.6 ถึง 6.3 | ||
฿ 1,232.65 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 6 | 2.0 | 50 | 2.0 ถึง 8.0 | ||
฿ 1,701.28 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.5 | 8 | 3.2 | 56 | 3.2 ถึง 12.5 | ||
฿ 1,945.07 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 10 | 4.0 | 63 | 4.0 ถึง 16.0 | ||
฿ 2,500.24 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 10 | 5.0 | 67 | 5.0 ถึง 20.0 | ||
฿ 3,330.03 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 10 | 6.3 | 71 | 6.3 ถึง 25.0 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | จุด มุม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนฟลุต | 3 ร่อง |
ลิงค์ รุ่น | แบบตรง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง